Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Smooth Tech
Description
STH12 - Ball Screw Drive
Bill of material
STH12-L5-50-BC-M40-C3
MODEL
Model
STH12
WEIGHT
Weight
5.25 kg
K
k
★ 3000 rpm
X
x
★ 250 mm/s
BSL
Ball Screw Lead
mm
STROKE
Stroke
mm
Enter value for STROKE
Stroke
mm
cm
inch
ft
POS
Position of stroke
mm
Enter value for POS
Position of stroke
mm
cm
inch
ft
MP
Motor Position
MB
Motor Brand
MPP
Motor power
40 : 400W
BRAKE
Brake
HS
Home Sensor
LS
Limit Sensor
L
344.0 mm
A
100 mm
M
1 mm
N
6 mm
P
100 mm
プレビュー
3D
情報
2D
カタログメーカーの場所
近くの事業所を探すには国を選択してください