Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Smooth Tech
Description
STH12 - Ball Screw Drive
Bill of material
STH12-L5-50-BC-M40-C3
MODEL
Model
STH12
WEIGHT
Weight
5.25 kg
K
k
★ 3000 rpm
X
x
★ 250 mm/s
BSL
Ball Screw Lead
mm
STROKE
Stroke
mm
Wert eingeben für STROKE
Stroke
mm
cm
inch
ft
POS
Position of stroke
mm
Wert eingeben für POS
Position of stroke
mm
cm
inch
ft
MP
Motor Position
MB
Motor Brand
MPP
Motor power
40 : 400W
BRAKE
Brake
HS
Home Sensor
LS
Limit Sensor
L
344.0 mm
A
100 mm
M
1 mm
N
6 mm
P
100 mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen